피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_71.prj},{NB=emile_maurin_92-717-50-50_0},{REF=92-717-50-50},{MAT=Aluminium naturel },{ROTATION=0},{D1=50},{D2=50},{D3=M10},{D4=M10},{L1=230},{L2=74.0},{L3=65},{L4=65},{L5=115},{L6=70},{H1=77.5},{H2=65},{MANETTE1=92-911-M10-55},{MANETTE2=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=../noix_serrage_articule/92_71/92_717/92_717_asmtpl.prj},{D11=50},{OB=BL},{FORM=S},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NORMNR=GN 288},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{H=32.5},{VERS=2},{X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MAT
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
MANETTE1
MANETTE2
Emile Maurin 92-717-20-20
92-717-20-20
Aluminium naturel
20
20
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-20-25
92-717-20-25
Aluminium naturel
20
25
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-20-30
92-717-20-30
Aluminium naturel
20
30
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-25-20
92-717-25-20
Aluminium naturel
25
20
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-25-25
92-717-25-25
Aluminium naturel
25
25
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-25-30
92-717-25-30
Aluminium naturel
25
30
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-30-20
92-717-30-20
Aluminium naturel
30
20
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-30-25
92-717-30-25
Aluminium naturel
30
25
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-30-30
92-717-30-30
Aluminium naturel
30
30
M8
M8
147
42.5
40
40
72
43
52.0
40
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-717-40-40
92-717-40-40
Aluminium naturel
40
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-40-42
92-717-40-42
Aluminium naturel
40
42
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-40-45
92-717-40-45
Aluminium naturel
40
45
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-40-48
92-717-40-48
Aluminium naturel
40
48
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-40-50
92-717-40-50
Aluminium naturel
40
50
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-42-40
92-717-42-40
Aluminium naturel
42
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-42-42
92-717-42-42
Aluminium naturel
42
42
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-42-45
92-717-42-45
Aluminium naturel
42
45
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-42-48
92-717-42-48
Aluminium naturel
42
48
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-42-50
92-717-42-50
Aluminium naturel
42
50
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-45-40
92-717-45-40
Aluminium naturel
45
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-45-42
92-717-45-42
Aluminium naturel
45
42
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-45-45
92-717-45-45
Aluminium naturel
45
45
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-45-48
92-717-45-48
Aluminium naturel
45
48
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-45-50
92-717-45-50
Aluminium naturel
45
50
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-717-48-40
92-717-48-40
Aluminium naturel
48
40
M10
M10
230
74.0
65
65
115
70
77.5
65
92-911-M10-55
92-911-M10-63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D