您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_83.prj},{NB=emile_maurin_92-837-20-20_45},{D1X=20},{D2X=20},{K1=30},{K2=30},{NDMD3=6},{NDM=6},{KDMV=4.773},{KDMM=4.917},{L22=22.0},{M=MIN},{S1X=16},{S2X=16},{R=1.500},{LP=45.000},{R2=13.750},{PR=1.500},{C=0.250},{RU=8.000},{LU=16.000},{CU=0.500},{LV=7.000},{DV=6.000},{RV=5.250},{RG=3.250},{KV1=11.500},{KV2=6.500},{GW=6.000},{DW=5.000},{CW=0.600},{SWV=5.000},{SWD=3.000},{SL1=11.000},{SR=6.000},{SL2=15.600},{SK=24.000},{SL3=17.200},{SC=0.400},{X1=5.130},{X2=16.880},{Y1=17.050},{Y2=14.430},{Y3=17.060},{DST=8.500},{CST=0.500},{RST=0.200},{SHST=0.200},{D3SW=4.773},{PSW=1.000},{SL31=12.000},{DP=4.000},{SSW=3.000},{DSW=3.500},{Z=3.250},{RSW=0.400},{VER=13},{WEIGHT=0.243},{D1=20},{D2=20},{POS=45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
MATIERE
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
S1
S2
Emile Maurin 92-837-8-8
92-837-8-8
Naturel
8
8
M4
M4
52.5
16
16
26.5
13.0
13.0
-
-
Emile Maurin 92-837-10-8
92-837-10-8
Naturel
10
8
M5
M4
58.0
20
16
29.5
15.5
13.0
8
-
Emile Maurin 92-837-10-10
92-837-10-10
Naturel
10
10
M5
M5
63.5
20
20
32.5
15.5
15.5
8
8
Emile Maurin 92-837-12-8
92-837-12-8
Naturel
12
8
M5
M4
62.0
20
16
32.5
16.5
13.0
10
-
Emile Maurin 92-837-12-12
92-837-12-12
Naturel
12
12
M5
M5
71.5
20
20
38.5
16.5
16.5
10
10
Emile Maurin 92-837-15-10
92-837-15-10
Naturel
15
10
M6
M5
75.5
25
20
40.0
20.0
15.5
12
8
Emile Maurin 92-837-15-12
92-837-15-12
Naturel
15
12
M6
M5
79.5
25
20
43.0
20.0
16.5
12
10
Emile Maurin 92-837-15-15
92-837-15-15
Naturel
15
15
M6
M6
87.5
25
25
47.5
20.0
20.0
12
12
Emile Maurin 92-837-16-12
92-837-16-12
Naturel
16
12
M6
M5
81.0
25
20
44.5
20.0
16.5
-
10
Emile Maurin 92-837-16-16
92-837-16-16
Naturel
16
16
M6
M6
90.5
25
25
50.5
20.0
20.0
-
-
Emile Maurin 92-837-20-15
92-837-20-15
Naturel
20
15
M6
M6
95.0
30
25
53.0
22.0
20.0
16
12
Emile Maurin 92-837-20-16
92-837-20-16
Naturel
20
16
M6
M6
96.5
30
25
54.5
22.0
20.0
16
-
Emile Maurin 92-837-20-20
92-837-20-20
Naturel
20
20
M6
M6
102.5
30
30
58.5
22.0
22.0
16
16
Emile Maurin 92-838-8-8
92-838-8-8
Anodisé noir
8
8
M4
M4
52.5
16
16
26.5
13.0
13.0
-
-
Emile Maurin 92-838-10-8
92-838-10-8
Anodisé noir
10
8
M5
M4
58.0
20
16
29.5
15.5
13.0
8
-
Emile Maurin 92-838-10-10
92-838-10-10
Anodisé noir
10
10
M5
M5
63.5
20
20
32.5
15.5
15.5
8
8
Emile Maurin 92-838-12-8
92-838-12-8
Anodisé noir
12
8
M5
M4
62.0
20
16
32.5
16.5
13.0
10
-
Emile Maurin 92-838-12-12
92-838-12-12
Anodisé noir
12
12
M5
M5
71.5
20
20
38.5
16.5
16.5
10
10
Emile Maurin 92-838-15-10
92-838-15-10
Anodisé noir
15
10
M6
M5
75.5
25
20
40.0
20.0
15.5
12
8
Emile Maurin 92-838-15-12
92-838-15-12
Anodisé noir
15
12
M6
M5
79.5
25
20
43.0
20.0
16.5
12
10
Emile Maurin 92-838-15-15
92-838-15-15
Anodisé noir
15
15
M6
M6
87.5
25
25
47.5
20.0
20.0
12
12
Emile Maurin 92-838-16-12
92-838-16-12
Anodisé noir
16
12
M6
M5
81.0
25
20
44.5
20.0
16.5
-
10
Emile Maurin 92-838-16-16
92-838-16-16
Anodisé noir
16
16
M6
M6
90.5
25
25
50.5
20.0
20.0
-
-
Emile Maurin 92-838-20-15
92-838-20-15
Anodisé noir
20
15
M6
M6
95.0
30
25
53.0
22.0
20.0
16
12
Emile Maurin 92-838-20-16
92-838-20-16
Anodisé noir
20
16
M6
M6
96.5
30
25
54.5
22.0
20.0
16
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D