您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_89.prj},{NB=emile_maurin_92-894-16},{REF=92-894-16},{MAT=Aluminium anodisé noir},{VERS=Manette indexable},{D1=16},{D2=46},{D3=M10},{L1=57},{L2=55},{L3=78},{L4=27},{L5=6},{L6=22},{INFOS=INFOTEXTE},{COULEUR=N},{PPATH=92_89/92_894/92_894_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 490},{D3X=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
MAT
VERS
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Emile Maurin 92-893-8
92-893-8
Aluminium naturel
Manette indexable
8
28
M6
33
35
45
14
5
13
Emile Maurin 92-893-10
92-893-10
Aluminium naturel
Manette indexable
10
32
M8
45
45
63
20
5
15
Emile Maurin 92-893-12
92-893-12
Aluminium naturel
Manette indexable
12
36
M8
47
45
63
21
5
17
Emile Maurin 92-893-16
92-893-16
Aluminium naturel
Manette indexable
16
46
M10
57
55
78
27
6
22
Emile Maurin 92-894-8
92-894-8
Aluminium anodisé noir
Manette indexable
8
28
M6
33
35
45
14
5
13
Emile Maurin 92-894-10
92-894-10
Aluminium anodisé noir
Manette indexable
10
32
M8
45
45
63
20
5
15
Emile Maurin 92-894-12
92-894-12
Aluminium anodisé noir
Manette indexable
12
36
M8
47
45
63
21
5
17
Emile Maurin 92-894-16
92-894-16
Aluminium anodisé noir
Manette indexable
16
46
M10
57
55
78
27
6
22
Emile Maurin 92-897-8
92-897-8
Aluminium naturel
Vis inox
8
28
M6
33
35
45
14
5
13
Emile Maurin 92-897-10
92-897-10
Aluminium naturel
Vis inox
10
32
M8
45
45
63
20
5
15
Emile Maurin 92-897-12
92-897-12
Aluminium naturel
Vis inox
12
36
M8
47
45
63
21
5
17
Emile Maurin 92-897-16
92-897-16
Aluminium naturel
Vis inox
16
46
M10
57
55
78
27
6
22
Emile Maurin 92-898-8
92-898-8
Aluminium anodisé noir
Vis inox
8
28
M6
33
35
45
14
5
13
Emile Maurin 92-898-10
92-898-10
Aluminium anodisé noir
Vis inox
10
32
M8
45
45
63
20
5
15
Emile Maurin 92-898-12
92-898-12
Aluminium anodisé noir
Vis inox
12
36
M8
47
45
63
21
5
17
Emile Maurin 92-898-16
92-898-16
Aluminium anodisé noir
Vis inox
16
46
M10
57
55
78
27
6
22
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D