피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_084.prj},{NB=emile_maurin_93-084-40-220_0_220},{REF=93-084-40-220},{POS=0},{S1=40},{D1=12},{D2=M5},{L1=220},{L1MAX=1800},{L3=120.0},{L4=17},{L5=42},{L6=54},{FILETAGE=TR20x4},{CLAVETTE=A4x4x12},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=220,[70:$L1MAX.]},{L22=240},{PPATH=93_08/93_084/93_084_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 291.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
S1
D1
D2
L1MAX
L2
L3
L4
L5
L6
FILETAGE
CLAVETTE
Emile Maurin 93-084-30-10...
93-084-30-100
30
8
M4
1250
310
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-30-15...
93-084-30-150
30
8
M4
1250
360
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-30-20...
93-084-30-200
30
8
M4
1250
410
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-30-30...
93-084-30-300
30
8
M4
1250
510
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-40-70
93-084-40-70
40
12
M5
1800
310
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-17...
93-084-40-170
40
12
M5
1800
410
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-22...
93-084-40-220
40
12
M5
1800
460
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-27...
93-084-40-270
40
12
M5
1800
510
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-32...
93-084-40-320
40
12
M5
1800
560
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-65
93-084-50-65
50
12
M6
2300
310
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-11...
93-084-50-115
50
12
M6
2300
360
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-21...
93-084-50-215
50
12
M6
2300
460
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-26...
93-084-50-265
50
12
M6
2300
510
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-31...
93-084-50-315
50
12
M6
2300
560
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D