您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_084.prj},{NB=emile_maurin_93-084-40-220_0_220},{REF=93-084-40-220},{POS=0},{S1=40},{D1=12},{D2=M5},{L1=220},{L1MAX=1800},{L3=120.0},{L4=17},{L5=42},{L6=54},{FILETAGE=TR20x4},{CLAVETTE=A4x4x12},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=220,[70:$L1MAX.]},{L22=240},{PPATH=93_08/93_084/93_084_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 291.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
S1
D1
D2
L1MAX
L2
L3
L4
L5
L6
FILETAGE
CLAVETTE
Emile Maurin 93-084-30-10...
93-084-30-100
30
8
M4
1250
310
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-30-15...
93-084-30-150
30
8
M4
1250
360
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-30-20...
93-084-30-200
30
8
M4
1250
410
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-30-30...
93-084-30-300
30
8
M4
1250
510
105.0
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-084-40-70
93-084-40-70
40
12
M5
1800
310
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-17...
93-084-40-170
40
12
M5
1800
410
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-22...
93-084-40-220
40
12
M5
1800
460
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-27...
93-084-40-270
40
12
M5
1800
510
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-40-32...
93-084-40-320
40
12
M5
1800
560
120.0
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-65
93-084-50-65
50
12
M6
2300
310
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-11...
93-084-50-115
50
12
M6
2300
360
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-21...
93-084-50-215
50
12
M6
2300
460
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-26...
93-084-50-265
50
12
M6
2300
510
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-084-50-31...
93-084-50-315
50
12
M6
2300
560
122.5
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D