피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_117.prj},{NB=emile_maurin_93-117-18},{REF=93-117-18},{D1=18},{D2=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{L1=64},{L2=25},{L3=20},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D22=18},{D11=18},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{NDM4=3},{KDM4=2.386},{NORMNR=GN 131.1},{X=35.000},{Y1=50.000},{Y2=38.000},{OB=schwarz},{D1X=18},{D2X=18},{KH=GN 911-M6-22},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
MANETTE
Emile Maurin 93-117-18
93-117-18
18
18
M 6
M 3
64
25
20
92-911-M6-22
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D