您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_118.prj},{NB=emile_maurin_93-118-18},{REF=93-118-18},{D1=18},{D2=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{L1=64},{L2=25},{L3=20},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 131.2},{D11=18},{D22=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDM3=6},{NDM4=3},{OB=schwarz},{D1X=18},{D2X=18},{KH=GN 911-M6-22},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
MANETTE
Emile Maurin 93-118-18
93-118-18
18
18
M 6
M 3
64
25
20
92-911-M6-22
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D