피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_216.prj},{NB=emile_maurin_93-216-30-40},{REF=93-216-30-40},{D1=30},{D2=6.5},{D3=37},{D4=M4},{D5=M8},{H1=30},{H2=7},{L1=65},{L2=40},{L3=70},{L4=53},{L5=52},{L6=35},{L7=22},{MANETTE=14-555-18-8 / 14-555-22-8},{INFOS=INFOTEXTE},{D4X=37},{L22=63 | 78},{WEIGHT=0.2700},{CTN=73072210},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
MANETTE
Emile Maurin 93-216-30-40
93-216-30-40
30
6.5
37
M4
M8
30
7
65
40
70
53
52
35
22
14-555-18-8 / 14-555-22-8
Emile Maurin 93-216-50-65
93-216-50-65
50
10.7
60
M6
M10
50
9
98
65
128
98
92
62
30
14-555-22-10 / 14-555-25-...
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D