您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_238.prj},{NB=emile_maurin_93-238-18},{D2=5.5},{L1=50},{L2=38},{L3=50},{L4=38},{H1=7.000},{H2=40},{D11=18},{NDM=6},{KDM=4.771},{K1=12.420},{K2=27.500},{K3=18.940},{K4=17.000},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.310},{L11=35.000},{L22=25.000},{L33=4.610},{L44=14.000},{L5=17.400},{L6=22.000},{P=3.000},{RP=5.250},{D5=9.550},{U=4.700},{NDM4=3.000},{KDM4=2.386},{A4=3.390},{B4=8.000},{C4=2.750},{D41=3.000},{E4=2.500},{F4=1.420},{H4=1.250},{R4=1.990},{J4=0.250},{L41=6.500},{RP4=13.500},{RR4=5.470},{REF=93-238-18},{D1=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
H2
MANETTE
Emile Maurin 93-238-18
93-238-18
18
5.5
M 6
M 3
50
38
50
38
40
92-911-M6-22
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D