您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_294_299.prj},{NB=emile_maurin_93-294-50},{REF=93-294-50},{D1=50},{D2=10.5},{D3=M6},{D4=M 10},{H1=32.5},{L1=148},{L2=65},{L3=65},{L4=70},{S1=17},{MANETTE=14-560-22-10-50 / 14-560-25-10-50},{INFOS=INFOTEXTE},{B=65},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{VERS=1.000},{PARTNUMBER=GN 278.1-B50-IV-2-SW},{D111=B50},{FORM=IV},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{Z=M10-50},{L33=78 | 92},{OB=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.5630},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
H1
L1
L2
L3
L4
S1
MANETTE
Emile Maurin 93-294-30
93-294-30
30
8.5
M4
M 8
20.0
95
40
40
43
13
14-560-18-8-25 / 14-560-2...
Emile Maurin 93-294-40
93-294-40
40
10.5
M5
M 10
32.5
148
65
65
70
17
14-560-25-10-50
Emile Maurin 93-294-50
93-294-50
50
10.5
M6
M 10
32.5
148
65
65
70
17
14-560-22-10-50 / 14-560-...
Emile Maurin 93-299-30
93-299-30
30
8.5
M4
M 8
20.0
95
40
40
43
13
14-560-18-8-25 / 14-560-2...
Emile Maurin 93-299-40
93-299-40
40
10.5
M5
M 10
32.5
148
65
65
70
17
14-560-25-10-50
Emile Maurin 93-299-50
93-299-50
50
10.5
M6
M 10
32.5
148
65
65
70
17
14-560-22-10-50 / 14-560-...
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D