피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_46.prj},{NB=emile_maurin_93-465-40-50},{REF=93-465-40-50},{VERSION=Rond-Rond (d1-d2)},{RGB=0.25, 0.25, 0.25},{D1=40},{S1=-},{D2S2=50},{S2=-},{D3=M6},{D4=M8},{D5=M10},{L2=60},{L5=76},{L1=120},{L6=79},{L3=98},{L4=55},{MID4=92-911-M8-55},{MID5=92-911-M10-55},{D11=40.000},{D22=50.000},{S11=0.000},{S22=0.000},{D3DIST=42.000},{D3X=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
S1
D2S2
D3
D4
D5
L2
L5
L1
L6
L3
L4
MID4
MID5
Emile Maurin 93-465-30-40
93-465-30-40
Rond-Rond (d1-d2)
30
-
40
M4
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-465-30-50
93-465-30-50
Rond-Rond (d1-d2)
30
-
50
M5
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-465-40-50
93-465-40-50
Rond-Rond (d1-d2)
40
-
50
M6
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-467-30-40
93-467-30-40
Carré-Carré (s1-s2)
-
30
40
M4
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-467-30-50
93-467-30-50
Carré-Carré (s1-s2)
-
30
50
M5
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-467-40-50
93-467-40-50
Carré-Carré (s1-s2)
-
40
50
M6
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D