您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_47.prj},{NB=emile_maurin_93-475-40-50},{REF=93-475-40-50},{VERSION=Rond-Carré (d1-s2)},{RGB=0.25, 0.25, 0.25},{D1=40},{S1=-},{D2S2=50},{S2=V50},{D3=M6},{D4=M8},{D5=M10},{L2=60},{L5=76},{L1=120},{L6=79},{L3=98},{L4=55},{MID4=92-911-M8-55},{MID5=92-911-M10-55},{D11=40.000},{D22=0.000},{S11=0.000},{S22=50.000},{D3DIST=42.000},{D3X=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
S1
D2S2
D3
D4
D5
L2
L5
L1
L6
L3
L4
MID4
MID5
Emile Maurin 93-475-30-40
93-475-30-40
Rond-Carré (d1-s2)
30
-
40
M4
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-475-30-50
93-475-30-50
Rond-Carré (d1-s2)
30
-
50
M5
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-475-40-50
93-475-40-50
Rond-Carré (d1-s2)
40
-
50
M6
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-477-30-40
93-477-30-40
Carré-Rond (s1-d2)
-
30
40
M4
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-477-30-50
93-477-30-50
Carré-Rond (s1-d2)
-
30
50
M5
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-477-40-50
93-477-40-50
Carré-Rond (s1-d2)
-
40
50
M6
M8
M10
60
76
120
79
98
55
92-911-M8-55
92-911-M10-55
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D