您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_11/94_11.prj},{NB=emile_maurin_94-111-32-8-1000_1000},{REF=94-111-32-8-1000},{L1=32},{L2=32},{L3=8},{L4=14},{H1=2.6},{H2=8.1},{D1=7.2},{LONGUEUR=1000},{LX=3.23},{LY=3.23},{WX=2.02},{WY=2.02},{SURFACE=339},{POIDS=0.87},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=1000,[100:1000]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
L4
H1
H2
D1
LX
LY
WX
WY
SURFACE
POIDS
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-500
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-1000
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-1500
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-2000
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Emile Maurin 94-111-32-8-...
94-111-32-8-3000
32
32
8
14
2.6
8.1
7.2
3.23
3.23
2.02
2.02
339
0.87
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D