피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_113/94_113.prj},{NB=emile_maurin_94-1131-45-45},{REF=94-1131-45-45},{FORME=B et M},{L1=45},{L2=45},{L3=8.25},{L4=14.25},{D1=9.0},{D2=13.5},{D3=9},{D4=13.5},{H1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
FORME
L1
L2
L3
L4
D1
D2
D3
D4
H1
Emile Maurin 94-1131-40-4...
94-1131-40-40
B, I et M
40
40
6.50
13.50
6.6
11.0
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-40-8...
94-1131-40-80
B, I et M
40
80
6.50
13.50
6.6
11.0
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-45-4...
94-1131-45-45
B et M
45
45
8.25
14.25
9.0
13.5
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-45-9...
94-1131-45-90
B et M
45
90
8.25
14.25
9.0
13.5
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-50-5...
94-1131-50-50
B
50
50
7.25
17.75
9.0
13.5
13
19.5
10
Emile Maurin 94-1131-50-1...
94-1131-50-100
B
50
100
7.25
17.75
9.0
13.5
13
19.5
10
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D