피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_19/94_19.prj},{NB=emile_maurin_94-191-4080-10-3000_3000},{REF=94-191-4080-10-3000},{VERSION=Standard},{FORME=B},{L1=40},{L2=80},{L3=10},{L4=20},{H1=6.0},{H2=6.50},{D1=10.0},{LONGUEUR=3000},{LX=62.26},{LY=17.35},{WX=15.57},{WY=8.68},{SURFACE=979.60},{POIDS=2.64},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=3000,[100:3000]},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
VERSION
FORME
L1
L2
L3
L4
H1
H2
D1
LX
LY
WX
WY
SURFACE
POIDS
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-8-500
Standard
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
17.07
70.91
8.54
17.73
1145.00
3.09
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-8-1000
Standard
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
17.07
70.91
8.54
17.73
1145.00
3.09
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-8-1500
Standard
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
17.07
70.91
8.54
17.73
1145.00
3.09
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-8-2000
Standard
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
17.07
70.91
8.54
17.73
1145.00
3.09
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-8-3000
Standard
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
17.07
70.91
8.54
17.73
1145.00
3.09
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-10-500
Standard
B
40
80
10
20
6.0
6.50
10.0
62.26
17.35
15.57
8.68
979.60
2.64
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-10-1000
Standard
B
40
80
10
20
6.0
6.50
10.0
62.26
17.35
15.57
8.68
979.60
2.64
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-10-1500
Standard
B
40
80
10
20
6.0
6.50
10.0
62.26
17.35
15.57
8.68
979.60
2.64
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-10-2000
Standard
B
40
80
10
20
6.0
6.50
10.0
62.26
17.35
15.57
8.68
979.60
2.64
Emile Maurin 94-191-4080-...
94-191-4080-10-3000
Standard
B
40
80
10
20
6.0
6.50
10.0
62.26
17.35
15.57
8.68
979.60
2.64
Emile Maurin 94-192-4080-...
94-192-4080-8-500
Leger
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
14.85
55.48
7.43
13.87
859.40
2.32
Emile Maurin 94-192-4080-...
94-192-4080-8-1000
Leger
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
14.85
55.48
7.43
13.87
859.40
2.32
Emile Maurin 94-192-4080-...
94-192-4080-8-1500
Leger
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
14.85
55.48
7.43
13.87
859.40
2.32
Emile Maurin 94-192-4080-...
94-192-4080-8-2000
Leger
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
14.85
55.48
7.43
13.87
859.40
2.32
Emile Maurin 94-192-4080-...
94-192-4080-8-3000
Leger
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
14.85
55.48
7.43
13.87
859.40
2.32
Emile Maurin 94-193-4080-...
94-193-4080-8-500
Lourd
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
27.37
102.68
13.69
25.67
1695.66
4.58
Emile Maurin 94-193-4080-...
94-193-4080-8-1000
Lourd
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
27.37
102.68
13.69
25.67
1695.66
4.58
Emile Maurin 94-193-4080-...
94-193-4080-8-1500
Lourd
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
27.37
102.68
13.69
25.67
1695.66
4.58
Emile Maurin 94-193-4080-...
94-193-4080-8-2000
Lourd
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
27.37
102.68
13.69
25.67
1695.66
4.58
Emile Maurin 94-193-4080-...
94-193-4080-8-3000
Lourd
I
40
80
8
20
4.5
7.75
6.8
27.37
102.68
13.69
25.67
1695.66
4.58
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D