您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_83/94_83.prj},{NB=emile_maurin_94-831-8},{REF=94-831-8},{L1=8},{L2=13},{D1=8},{H1=2},{FORME=M},{PROFILE=40x40 et 45x45},{INFOS=INFOTEXTE},{RX=8.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
L1
L2
D1
H1
FORME
PROFILE
Emile Maurin 94-831-6
94-831-6
6
10
6
2
I et M
30x30
Emile Maurin 94-831-8
94-831-8
8
13
8
2
M
40x40 et 45x45
Emile Maurin 94-831-81
94-831-81
8
16
8.5
2
B et I
40x40
Emile Maurin 94-831-10
94-831-10
10
19
12.5
2
B
40x40 et 45x45
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D