피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_93/94_93.prj},{NB=emile_maurin_94-931-6-4},{REF=94-931-6-4},{L1=6},{L2=17.5},{L3=9.8},{L4=5},{H1=6},{D1=M4},{D2=4},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
H1
D1
D2
Emile Maurin 94-931-6-4
94-931-6-4
6
17.5
9.8
5
6
M4
4
Emile Maurin 94-931-6-5
94-931-6-5
6
17.5
9.8
5
6
M5
4
Emile Maurin 94-931-6-6
94-931-6-6
6
17.5
9.8
5
6
M6
4
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D