您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_20.prj},{NB=emile_maurin_95-203-24400},{DES=Crapaud fonte à machoires},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-203-24},{LODLEVEL=400},{VERSION=Avec boulon},{D1=M24},{H1=45 - 95},{H2=38},{L1=63},{L2=76},{L3=55},{C1=235},{F1=14},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=1},{REF1=9580124},{PC=F924NC},{X1=5},{PPATH=95_20/95_203/95_203_asmtpl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{BOULON=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MATIERE
REVETEMENT
CERTIFICATION
REF
VERSION
D1
H1
H2
L1
L2
L3
C1
F1
emile_maurin_95-201-10
fonte
Zn
-
95-201-10
Avec boulon
M10
19 - 42
13
24
25
19
20
2
emile_maurin_95-201-12
fonte
Zn
-
95-201-12
Avec boulon
M12
26 - 60
17
30
35
24
39
2.8
emile_maurin_95-201-16
fonte
Zn
-
95-201-16
Avec boulon
M16
29 - 69
21
35
43
28
93
5.6
emile_maurin_95-201-20
fonte
Zn
-
95-201-20
Avec boulon
M20
32 - 82
25
44
51
35
177
8.4
emile_maurin_95-203-10
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-203-10
Avec boulon
M10
19 - 42
13
24
25
19
20
2
emile_maurin_95-203-12
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-203-12
Avec boulon
M12
26 - 60
17
30
35
24
39
2.8
emile_maurin_95-203-16
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-203-16
Avec boulon
M16
29 - 69
21
35
43
28
93
5.6
emile_maurin_95-203-20
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-203-20
Avec boulon
M20
32 - 82
25
44
51
35
177
8.4
emile_maurin_95-203-24
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-203-24
Avec boulon
M24
45 - 95
38
63
76
55
235
14
emile_maurin_95-202-10
fonte
Zn
-
95-202-10
Sans boulon
M10
19 - 42
13
24
25
19
20
2
emile_maurin_95-202-12
fonte
Zn
-
95-202-12
Sans boulon
M12
26 - 60
17
30
35
24
39
2.8
emile_maurin_95-202-16
fonte
Zn
-
95-202-16
Sans boulon
M16
29 - 69
21
35
43
28
93
5.6
emile_maurin_95-202-20
fonte
Zn
-
95-202-20
Sans boulon
M20
32 - 82
25
44
51
35
177
8.4
emile_maurin_95-204-10
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-204-10
Sans boulon
M10
19 - 42
13
24
25
19
20
2
emile_maurin_95-204-12
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-204-12
Sans boulon
M12
26 - 60
17
30
35
24
39
2.8
emile_maurin_95-204-16
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-204-16
Sans boulon
M16
29 - 69
21
35
43
28
93
5.6
emile_maurin_95-204-20
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-204-20
Sans boulon
M20
32 - 82
25
44
51
35
177
8.4
emile_maurin_95-204-24
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-204-24
Sans boulon
M24
45 - 95
38
63
76
55
235
14
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D