您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_22.prj},{NB=emile_maurin_95-221-16_400},{DES=Dispositif d'assemblage acier pour poutrelle},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-221-16},{LODLEVEL=400},{D1=M16},{H1=5-19},{H2=22-27},{L1=304},{L2=75-180},{L3=75-180},{C1=147},{F1=30},{F2=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=95_22/95_22_asmtpl.prj},{REF1=9560116},{PC=FC16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MATIERE
REVETEMENT
CERTIFICATION
REF
D1
H1
H2
L1
L2
L3
C1
F1
F2
Emile Maurin 95-221-16
fonte
Zn
-
95-221-16
M16
5-19
22-27
304
75-180
75-180
147
30
7.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D