您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_31.prj},{NB=emile_maurin_9717124_400},{DES=Cale de réglage pour crapaud réglable acier},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zingué},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-311-24-25},{LODLEVEL=400},{D1=M24},{H1=25},{L1=54},{L2=12},{L3=64},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=10},{REF1=9717124},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{PC=P2L24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
MATIERE
REVETEMENT
CERTIFICATION
REF
D1
H1
L1
L2
L3
Emile Maurin 9715110
Acier
Zingué
-
95-311-10-5
M10
5
24
5
24
Emile Maurin 9717110
Acier
Zingué
-
95-311-10-10
M10
10
24
5
24
Emile Maurin 9715112
Acier
Zingué
-
95-311-12-6
M12
6
30
6
32
Emile Maurin 9717112
Acier
Zingué
-
95-311-12-12
M12
12
30
6
32
Emile Maurin 9715116
Acier
Zingué
-
95-311-16-8
M16
8
35
8
40
Emile Maurin 9717116
Acier
Zingué
-
95-311-16-16
M16
16
35
8
40
Emile Maurin 9715120
Acier
Zingué
-
95-311-20-10
M20
10
43
10
47
Emile Maurin 9717120
Acier
Zingué
-
95-311-20-20
M20
20
43
10
47
Emile Maurin 9715124
Acier
Zingué
-
95-311-24-12
M24
12
54
12
64
Emile Maurin 9717124
Acier
Zingué
-
95-311-24-25
M24
25
54
12
64
Emile Maurin 9715410
Acier
Galvanisé
-
95-313-10-5
M10
5
24
5
24
Emile Maurin 9717410
Acier
Galvanisé
-
95-313-10-10
M10
10
24
5
24
Emile Maurin 9715412
Acier
Galvanisé
-
95-313-12-6
M12
6
30
6
32
Emile Maurin 9717412
Acier
Galvanisé
-
95-313-12-12
M12
12
30
6
32
Emile Maurin 9715416
Acier
Galvanisé
-
95-313-16-8
M16
8
35
8
40
Emile Maurin 9717416
Acier
Galvanisé
-
95-313-16-16
M16
16
35
8
40
Emile Maurin 9715420
Acier
Galvanisé
-
95-313-20-10
M20
10
43
10
47
Emile Maurin 9717420
Acier
Galvanisé
-
95-313-20-20
M20
20
43
10
47
Emile Maurin 9715424
Acier
Galvanisé
-
95-313-24-12
M24
12
54
12
64
Emile Maurin 9717424
Acier
Galvanisé
-
95-313-24-25
M24
25
54
12
64
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D