您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_33.prj},{NB=emile_maurin_95-331-20_400},{DES=Rondelle fonte pour crapaud avec logement tête H},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{LODLEVEL=400},{REF=95-331-20},{D1=M20},{H1=10},{L1=30},{L2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{T=10.00},{X1=5},{REF1=9719620},{PC=W20},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MATIERE
REVETEMENT
CERTIFICATION
REF
D1
H1
L1
L2
emile_maurin_95-331-8
Acier
Zn
-
95-331-8
M8
4
14
17
emile_maurin_95-331-10
Acier
Zn
-
95-331-10
M10
5,5
14,3
17,5
emile_maurin_95-331-12
Acier
Zn
-
95-331-12
M12
6
19
22
emile_maurin_95-331-16
Acier
Zn
-
95-331-16
M16
8
24
27
emile_maurin_95-331-20
Acier
Zn
-
95-331-20
M20
10
30
32
emile_maurin_95-333-8
Acier
Galvanisé à chaud
-
95-333-8
M8
4
14
17
emile_maurin_95-333-10
Acier
Galvanisé à chaud
-
95-333-10
M10
5,5
14,3
17,5
emile_maurin_95-333-12
Acier
Galvanisé à chaud
-
95-333-12
M12
6
19
22
emile_maurin_95-333-16
Acier
Galvanisé à chaud
-
95-333-16
M16
8
24
27
emile_maurin_95-333-20
Acier
Galvanisé à chaud
-
95-333-20
M20
10
30
32
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D