피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/fixation_creuse/95_82.prj},{NB=emile_maurin_95-821-12-100_400},{DES=Fixation pour sections creuses affleurante},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-821-12-100},{LODLEVEL=400},{D1=M12},{D2=19.75},{D3=33},{H1=52-74},{H2=10},{L1=100},{S1=8},{C1=80},{F1=10.5},{F2=15.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PC=HBFF12-3},{REF1=9852112-3},{B=M12x100},{L=86},{AF=30},{X1=9},{PPATH=95_82/95_82_asmtpl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MATIERE
REVETEMENT
CERTIFICATION
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
S1
C1
F1
F2
emile_maurin_95-821-8-50
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-8-50
M8
13.75
24
10-27
8
50
5
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-821-8-70
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-8-70
M8
13.75
24
27-45
8
70
5
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-821-8-90
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-8-90
M8
13.75
24
45-64
8
90
5
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-821-10-50
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-10-50
M10
17.75
30
12-27
10
50
6
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-821-10-70
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-10-70
M10
17.75
30
27-45
10
70
6
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-821-10-90
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-10-90
M10
17.75
30
45-64
10
90
6
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-821-12-55
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-12-55
M12
19.75
33
12-30
10
55
8
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-821-12-80
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-12-80
M12
19.75
33
30-52
10
80
8
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-821-12-10...
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
95-821-12-100
M12
19.75
33
52-74
10
100
8
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-825-8-50
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-8-50
M8
13.75
24
10-27
8
50
5
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-825-8-70
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-8-70
M8
13.75
24
27-45
8
70
5
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-825-8-90
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-8-90
M8
13.75
24
45-64
8
90
5
23
4.0
5.0
emile_maurin_95-825-10-50
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-10-50
M10
17.75
30
12-27
10
50
6
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-825-10-70
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-10-70
M10
17.75
30
27-45
10
70
6
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-825-10-90
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-10-90
M10
17.75
30
45-64
10
90
6
45
8.5
10.0
emile_maurin_95-825-12-55
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-12-55
M12
19.75
33
12-30
10
55
8
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-825-12-80
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-12-80
M12
19.75
33
30-52
10
80
8
80
10.5
15.0
emile_maurin_95-825-12-10...
Inox
316
CE ETA 10/0416
95-825-12-100
M12
19.75
33
52-74
10
100
8
80
10.5
15.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D