您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/fixation_creuse/95_83.prj},{NB=emile_maurin_95-831-12_400},{DES=Fixation pour sections creuses ajustable},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 11/0199},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-831-12},{LODLEVEL=400},{D1=M12},{D2=M6},{D3=13},{L1=85},{L2=10-36},{L3=9-12},{S1=19},{S2=10},{C1=31},{C2=11},{F1=5.0},{F2=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=9814112},{Z1=M12},{X1=2},{PPATH=95_83/95_83_asmtpl.prj},{PC=LB12},{D22=13.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MATIERE
REVETEMENT
CERTIFICATION
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
S1
S2
C1
C2
F1
F2
emile_maurin_95-831-10
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
95-831-10
M10
M5
11
74
7-30
7.5-10
17
8
20
6
3.0
3.4
emile_maurin_95-831-12
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
95-831-12
M12
M6
13
85
10-36
9-12
19
10
31
11
5.0
5.0
emile_maurin_95-831-16
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
95-831-16
M16
M8
17
105
12-48
12-16
24
13
81
23
8.0
9.8
emile_maurin_95-831-20
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
95-831-20
M20
M10
21
128
14-60
15-20
30
17
129
45
14.0
15.2
emile_maurin_95-831-24
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
95-831-24
M24
M12
25
158
18-72
18-24
36
19
203
80
20.0
22.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D