피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons/a1_01_088.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-088-17-30},{REF=A1-01-088-17-30},{DENTS=17},{D1=30},{D2=74.0},{D3=52},{D4=69.11},{D5=M6},{L1=28},{POIDS=0.39},{INFOS=INFOTEXTE},{W=1},{CNSORDERNO=SB101340017030},{DMX=52},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{TYPE=0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
DENTS
D1
D2
D3
D4
D5
L1
POIDS
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-10-14
10
14
45.9
26
41.10
M4
25
0.11
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-10-15
10
15
45.9
31*
41.10
M4
25
0.12
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-11-18
11
18
49.9
37*
45.07
M5
25
0.16
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-12-12
12
12
53.9
33
49.07
M4
28
0.21
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-12-15
12
15
53.9
33
49.07
M4
28
0.19
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-12-19
12
19
53.9
33
49.07
M5
28
0.17
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-13-18
13
18
57.9
37
56.06
M5
28
0.24
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-12-20
12
20
53.9
33
49.07
M5
28
0.17
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-12-24
12
24
53.9
41*
49.07
M6
28
0.19
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-12-25
12
25
53.9
42*
49.07
M6
28
0.19
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-13-20
13
20
57.9
37
56.06
M5
28
0.22
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-13-25
13
25
57.9
42*
56.06
M6
28
0.21
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-14-18
14
18
61.9
41
57.07
M5
28
0.29
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-14-20
14
20
61.9
41
57.07
M5
28
0.28
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-14-25
14
25
61.9
41
57.07
M6
28
0.24
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-15-14
15
14
65.9
37
61.09
M4
28
0.36
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-15-16
15
16
65.9
45
61.09
M4
28
0.37
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-15-20
15
20
65.9
45
61.09
M5
28
0.34
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-15-24
15
24
65.9
45
61.09
M6
28
0.31
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-15-25
15
25
65.9
45
61.09
M6
28
0.30
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-15-30
15
30
65.9
52*
61.09
M6
28
0.32
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-16-20
16
20
69.9
50
65.10
M5
28
0.43
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-16-25
16
25
69.9
50
65.10
M6
28
0.38
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-17-15
17
12
74.0
52
69.11
M4
28
0.51
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-17-16
17
16
74.0
52
69.11
M4
28
0.51
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D