您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_08_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-088-57},{REF=A1-012-088-57},{MAT=Fonte},{DENTS=57},{D1=24},{D2=237.1},{D3=90},{D4=230.54},{L1=50},{POIDS=4.00},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=152340057},{B2=21},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{L5=0},{L3=7},{L4=10},{DM100=105},{DM200=185},{L11=30},{L2=30},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
DENTS
D1
D2
D3
D4
L1
POIDS
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-088-38
Fonte
38
24
158.6
90
153.80
50
3.15
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-088-45
Fonte
45
24
188.6
90
182.07
50
3.56
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-088-57
Fonte
57
24
237.1
90
230.54
50
4.00
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-088-76
Fonte
76
24
313.9
100
307.33
56
6.35
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-088-95
Fonte
95
24
390.7
100
384.11
56
8.00
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-088-114
Fonte
114
24
467.4
100
460.90
63
11.90
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D