피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_16_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-168-38},{REF=A1-012-168-38},{DENTS=38},{D1=40},{D2=319.2},{D3=140},{D4=307.59},{L1=75},{POIDS=16.45},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=152380038},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=16},{L4=21},{DM100=150},{DM200=275},{L11=40},{L2=40},{VERSION=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
DENTS
D1
D2
D3
D4
L1
POIDS
Michaud chailly A1-012-16...
A1-012-168-38
38
40
319.2
140
307.59
75
16.45
Michaud chailly A1-012-16...
A1-012-168-57
57
40
474.9
170
461.07
90
29.50
Michaud chailly A1-012-16...
A1-012-168-95
95
45
782.0
175
768.22
95
53.00
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D