您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_16_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-168-38},{REF=A1-012-168-38},{DENTS=38},{D1=40},{D2=319.2},{D3=140},{D4=307.59},{L1=75},{POIDS=16.45},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=152380038},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=16},{L4=21},{DM100=150},{DM200=275},{L11=40},{L2=40},{VERSION=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
DENTS
D1
D2
D3
D4
L1
POIDS
Michaud chailly A1-012-16...
A1-012-168-38
38
40
319.2
140
307.59
75
16.45
Michaud chailly A1-012-16...
A1-012-168-57
57
40
474.9
170
461.07
90
29.50
Michaud chailly A1-012-16...
A1-012-168-95
95
45
782.0
175
768.22
95
53.00
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D