피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-16-21},{REF=A1-08-16-21},{SCHEMA=1},{MAT=Acier},{MOYEU=2517},{DENTS=21},{D2=182.0},{D3=110},{D4=170.42},{L1=44},{L2=16.2},{POIDS=2.81},{INFOS=INOFTEXTE},{CNSORDERNO=381380021},{ZX=21},{TIPO=1},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
SCHEMA
MAT
MOYEU
DENTS
D2
D3
D4
L1
L2
POIDS
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-13
1
Acier
1615
13
117.7
73
106.13
38
16.2
0.98
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-15
1
Acier
1615
15
133.7
76
122.16
38
16.2
1.30
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-17
1
Acier
2012
17
149.8
90
138.23
32
16.2
1.59
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-19
1
Acier
2517
19
165.9
108
154.31
44
16.2
2.29
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-20
1
Acier
2517
20
173.9
110
162.38
44
16.2
2.60
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-21
1
Acier
2517
21
182.0
110
170.42
44
16.2
2.81
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-22
1
Acier
2517
22
190.1
110
178.48
44
16.2
3.10
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-23
1
Acier
2517
23
198.1
110
186.53
44
16.2
3.38
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-25
1
Acier
2517
25
214.2
110
202.66
44
16.2
3.97
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-28
1
Acier
2517
28
238.4
110
226.85
44
16.2
5.26
Michaud Chailly A1-08-168...
A1-08-168-57
6
Fonte
3020
57*
474.9
160
461.07
51
16.2
13.87
Michaud Chailly A1-08-168...
A1-08-168-76
6
Fonte
3020
76*
628.4
160
614.65
51
16.2
22.63
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D