피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_082_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-082-16-20},{REF=A1-082-16-20},{SCHEMA=3},{VER=1},{MAT=Acier},{MOYEU=2517},{DENTS=20},{D2=173.9},{D3=0},{D4=162.38},{L1=48},{L2=15.8},{L3=47.7},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=382380020},{ZX=20},{KG=4.10},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L33=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
SCHEMA
MAT
MOYEU
DENTS
D2
D3
D4
L1
L2
L3
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-15
3
Acier
2012
15
133.7
0
122.16
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-17
3
Acier
2517
17
149.8
0
138.23
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-19
3
Acier
2517
19
165.9
0
154.31
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-20
3
Acier
2517
20
173.9
0
162.38
48
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-21
2
Acier
3020
21
182.0
140
170.42
51
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-23
2
Acier
3020
23
198.1
140
186.53
51
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-25
2
Acier
3020
25
214.2
140
202.66
51
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-16-30
2
Acier
3030
30
254.6
140
242.99
76
15.8
47.7
Michaud Chailly A1-082-16...
A1-082-168-38
7
Fonte
3030
38*
319.2
160
307.59
76
15.8
47.7
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D