您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_083_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-083-16-17},{REF=A1-083-16-17},{VERS=1},{SCHEMA=5},{MAT=Acier},{MOYEU=2517},{DENTS=17},{D2=149.8},{D4=138.23},{L1=79.6},{L2=15.8},{L4=79.6},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=383380017},{DM=0},{ZX=17},{KG=4.29},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L33=0.000},{L44=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{DIM1=0.0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
SCHEMA
MAT
MOYEU
DENTS
D2
D4
L1
L2
L4
Michaud Chailly A1-083-16...
A1-083-16-17
5
Acier
2517
17
149.8
138.23
79.6
15.8
79.6
Michaud Chailly A1-083-16...
A1-083-16-19
5
Acier
3030
19
165.9
154.31
79.6
15.8
79.6
Michaud Chailly A1-083-16...
A1-083-16-21
5
Acier
3030
21
182.0
170.42
79.6
15.8
79.6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D