您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_20.prj},{NB=michaud_chailly_A1-20-30-1},{REF=A1-20-30-1},{MAT=Acier},{M=6.0},{RAP=1 : 1},{NBR=30},{D1=35},{D2=188.5},{D3=90},{D4=180},{B=50},{L1=15},{L2=60},{L3=112.1},{L4=51},{L5=26.4},{CP=250.6},{G=5.810},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_20.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
MAT
M
RAP
NBR
D1
D2
D3
D4
B
L1
L2
L3
L4
L5
CP
G
Michaud Chailly A1-20-18-...
A1-20-18-1
Acier
6.0
1 : 1
18
25
116.5
60
108
35
15
54
81.0
44
31.3
54.8
1.770
Michaud Chailly A1-20-20-...
A1-20-20-1
Acier
6.0
1 : 1
20
30
128.5
70
120
40
15
54
83.4
44
27.8
76.3
2.190
Michaud Chailly A1-20-25-...
A1-20-25-1
Acier
6.0
1 : 1
25
30
158.5
75
150
50
15
60
97.3
51
26.7
153.4
3.790
Michaud Chailly A1-20-30-...
A1-20-30-1
Acier
6.0
1 : 1
30
35
188.5
90
180
50
15
60
112.1
51
26.4
250.6
5.810
Michaud Chailly A1-20-40-...
A1-20-40-1
Acier
6.0
1 : 1
40
40
248.5
100
240
50
20
67
148.6
58
32.9
555.0
11.600
Michaud Chailly A1-20-20-...
A1-20-20-2
Acier
6.0
2 : 1
20
30
130.7
70
120
50
15
67
139.9
58
23.6
130.0
2.960
Michaud Chailly A1-20-40-...
A1-20-40-2
Acier
6.0
2 : 1
40
40
245.3
100
240
50
20
58
92.3
50
37.7
130.0
9.610
Michaud Chailly A1-20-15-...
A1-20-15-3
Acier
6.0
3: 1
15
30
101.4
70
90
50
20
73
159.2
67
26.2
70.7
1.880
Michaud Chailly A1-20-45-...
A1-20-45-3
Acier
6.0
3: 1
45
45
273.8
100
270
50
30
69
94.3
60
55.0
70.7
13.170
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D