피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dente_int/a1_282.prj},{NB=michaud_chailly_A1-312-50},{ARTNR=22845000},{M=1.500},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=50.000},{D=75.000},{DI=72.000},{DA=105.000},{GEW=489.000},{REF=A1-312-50},{MODULE=1.5},{ND=50},{B=15},{D1=72.0},{D2=105},{D3=75.0},{POIDS=0.489},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MODULE
ND
B
D1
D2
D3
POIDS
Michaud Chailly A1-282-25
A1-282-25
1.0
25
10
23.0
50
25.0
0.113
Michaud Chailly A1-282-30
A1-282-30
1.0
30
10
28.0
55
30.0
0.128
Michaud Chailly A1-282-36
A1-282-36
1.0
36
10
34.0
60
36.0
0.141
Michaud Chailly A1-282-40
A1-282-40
1.0
40
10
38.0
65
40.0
0.156
Michaud Chailly A1-282-45
A1-282-45
1.0
45
10
43.0
70
45.0
0.180
Michaud Chailly A1-282-48
A1-282-48
1.0
48
10
46.0
75
48.0
0.198
Michaud Chailly A1-282-50
A1-282-50
1.0
50
10
48.0
75
50.0
0.185
Michaud Chailly A1-282-60
A1-282-60
1.0
60
10
58.0
85
60.0
0.213
Michaud Chailly A1-282-70
A1-282-70
1.0
70
10
68.0
95
70.0
0.249
Michaud Chailly A1-282-72
A1-282-72
1.0
72
10
70.0
100
72.0
0.294
Michaud Chailly A1-282-80
A1-282-80
1.0
80
10
78.0
105
80.0
0.275
Michaud Chailly A1-282-90
A1-282-90
1.0
90
10
88.0
115
90.0
0.305
Michaud Chailly A1-282-10...
A1-282-100
1.0
100
10
98.0
125
100.0
0.342
Michaud Chailly A1-282-12...
A1-282-120
1.0
120
10
118.0
150
120.0
0.488
Michaud Chailly A1-312-25
A1-312-25
1.5
25
15
34.5
70
37.5
0.320
Michaud Chailly A1-312-30
A1-312-30
1.5
30
15
42.0
75
45.0
0.328
Michaud Chailly A1-312-36
A1-312-36
1.5
36
15
51.0
85
54.0
0.392
Michaud Chailly A1-312-40
A1-312-40
1.5
40
15
57.0
90
60.0
0.413
Michaud Chailly A1-312-45
A1-312-45
1.5
45
15
64.5
100
67.5
0.497
Michaud Chailly A1-312-48
A1-312-48
1.5
48
15
69.0
100
72.0
0.465
Michaud Chailly A1-312-50
A1-312-50
1.5
50
15
72.0
105
75.0
0.489
Michaud Chailly A1-312-60
A1-312-60
1.5
60
15
87.0
120
90.0
0.558
Michaud Chailly A1-312-70
A1-312-70
1.5
70
15
102.0
135
105.0
0.653
Michaud Chailly A1-312-72
A1-312-72
1.5
72
15
105.0
140
108.0
0.716
Michaud Chailly A1-312-80
A1-312-80
1.5
80
15
117.0
150
120.0
0.738
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D