您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_349_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-349-33-1},{ARTNR=23311033},{WST=C 45},{M=3.0},{Z=33},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=30.000},{DA=105.00},{D=99.00},{NL=20},{NDD=70},{B=16},{MD=82.8},{GEW=2.300},{REF=A1-349-33-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=33},{D1=16},{D2=105},{D3=70},{L1=20},{COUPLE=82.8},{POIDS=2.32},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
FOR
ND
D1
D2
D3
L1
COUPLE
POIDS
Michaud Chailly A1-349-12...
A1-349-12-1
Avec moyeu
12
12
42
27
20
10.7
0.28
Michaud Chailly A1-349-13...
A1-349-13-1
Avec moyeu
13
12
45
30
20
12.1
0.34
Michaud Chailly A1-349-14...
A1-349-14-1
Avec moyeu
14
12
48
33
20
13.6
0.41
Michaud Chailly A1-349-15...
A1-349-15-1
Avec moyeu
15
12
51
35
20
15.0
0.47
Michaud Chailly A1-349-16...
A1-349-16-1
Avec moyeu
16
14
54
38
20
16.1
0.54
Michaud Chailly A1-349-17...
A1-349-17-1
Avec moyeu
17
14
57
42
20
17.0
0.63
Michaud Chailly A1-349-18...
A1-349-18-1
Avec moyeu
18
14
60
45
20
19.0
0.72
Michaud Chailly A1-349-19...
A1-349-19-1
Avec moyeu
19
14
63
45
20
21.6
0.78
Michaud Chailly A1-349-20...
A1-349-20-1
Avec moyeu
20
14
66
45
20
24.5
0.84
Michaud Chailly A1-349-21...
A1-349-21-1
Avec moyeu
21
16
69
45
20
27.5
0.89
Michaud Chailly A1-349-22...
A1-349-22-1
Avec moyeu
22
16
72
50
20
30.7
1.02
Michaud Chailly A1-349-23...
A1-349-23-1
Avec moyeu
23
16
75
50
20
34.0
1.10
Michaud Chailly A1-349-24...
A1-349-24-1
Avec moyeu
24
16
78
50
20
37.6
1.18
Michaud Chailly A1-349-25...
A1-349-25-1
Avec moyeu
25
16
81
60
20
41.4
1.39
Michaud Chailly A1-349-26...
A1-349-26-1
Avec moyeu
26
16
84
60
20
45.4
1.48
Michaud Chailly A1-349-27...
A1-349-27-1
Avec moyeu
27
16
87
60
20
49.7
1.56
Michaud Chailly A1-349-28...
A1-349-28-1
Avec moyeu
28
16
90
60
20
54.1
1.66
Michaud Chailly A1-349-29...
A1-349-29-1
Avec moyeu
29
16
93
60
20
59.2
1.75
Michaud Chailly A1-349-30...
A1-349-30-1
Avec moyeu
30
16
96
60
20
63.5
1.85
Michaud Chailly A1-349-31...
A1-349-31-1
Avec moyeu
31
16
99
60
20
69.2
1.95
Michaud Chailly A1-349-32...
A1-349-32-1
Avec moyeu
32
16
102
70
20
74.6
2.21
Michaud Chailly A1-349-33...
A1-349-33-1
Avec moyeu
33
16
105
70
20
82.8
2.32
Michaud Chailly A1-349-34...
A1-349-34-1
Avec moyeu
34
16
108
70
20
88.6
2.43
Michaud Chailly A1-349-35...
A1-349-35-1
Avec moyeu
35
16
111
70
20
97.8
2.55
Michaud Chailly A1-349-36...
A1-349-36-1
Avec moyeu
36
20
114
70
20
106.0
2.62
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D