您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_spiro_conique/a1_47.prj},{NB=michaud_chailly_A1-47-13-21},{REF=A1-47-13-21},{MAT=Acier},{M=1.000},{RAP=1.615 : 1},{NBR=13/21},{D1=8/10},{D2=20,27/31,06},{D3=16/20},{D4=18,57/30},{B=5/5},{L1=8,2/6},{L2=13,78/12,2},{L3=24/18},{L4=12/10,5},{L5=9,53/9,57},{CP=2,4},{G=},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_47_13.txt},{ASS=5},{PPATH=a1_47_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
MAT
M
RAP
NBR
D1
D2
D3
D4
B
L1
L2
L3
L4
L5
CP
Michaud Chailly A1-47-20-...
A1-47-20-20
Acier
1.000
1 : 1
20/20
8
31,40
25
30
8
8,4
17,30
26
15
11,70
6,3
Michaud Chailly A1-47-25-...
A1-47-25-25
Acier
1.000
1 : 1
25/25
10
38,90
25
37,50
10
8
19
30
16
11,90
10
Michaud Chailly A1-47-30-...
A1-47-30-30
Acier
1.000
1 : 1
30/30
10
46,40
30
45
12
8
21,70
35
19
13,20
14,3
Michaud Chailly A1-47-20-...
A1-47-20-30
Acier
1.000
1.5 : 1
20/30
8/10
31,6/46,3
25/30
30/45
10/10
8/8
18,3/19,5
32/28
17/17
10/14
8,1
Michaud Chailly A1-47-13-...
A1-47-13-21
Acier
1.000
1.615 : 1
13/21
8/10
20,27/31,06
16/20
18,57/30
5/5
8,2/6
13,78/12,2
24/18
12/10,5
9,53/9,57
2,4
Michaud Chailly A1-47-20-...
A1-47-20-40
Acier
1.000
2 : 1
20/40
8/12
31,80/60,9
25/40
30/60
12/12
8/8
20,2/21,2
39/30
1918
9,4/15,9
9,8
Michaud Chailly A1-47-15-...
A1-47-15-31
Acier
1.000
2.066 : 1
15/31
8/10
23,57/45,88
19/24
21,77/45
7/7
6/8
13,24/16,56
29/23,5
13,24/14,06
6,94/13,51
3,6
Michaud Chailly A1-47-20-...
A1-47-20-50
Acier
1.000
2.5 : 1
20/50
8/12
31,80/31,8
25/50
30/75
14/14
8,4/8
22,8/21,1
47/30
21/18
9,8/15,9
9,9
Michaud Chailly A1-47-16-...
A1-47-16-48
Acier
1.000
3 : 1
16/48
8/12
26,10/72,5
20/50
24/72
14/14
8,3/8
22,6/21,3
45/28
22/18
9,3/16,8
5,8
Michaud Chailly A1-47-16-...
A1-47-16-64
Acier
1.000
4 : 1
16/64
8/20
25,90/96,5
20/70
24/96
14/14
7,3/8
21,8/22,4
56/30
21/19
8,2/19
7,8
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D