您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_66.prj},{NB=michaud_chailly_A1-663-30_A1-664-30},{REF=A1-663-30},{REF1=A1-664-30},{RV=Roue à vis cylindrique},{RAP=30 : 1},{NBR=30},{M=0.90},{NBF=0},{D2=29.8},{D3=0.00},{CP=3.6},{N=0.25},{REV=oui},{SR=rechts},{V=1.000},{ANGLE=2° 50'},{DA=29.800},{G=55.000},{B=12.000},{B1=10.000},{L=18.000},{ND=23.000},{B2=22.620},{B3=3.500},{B4=3.000},{B5=4.000},{B6=13.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_663.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
RV
RAP
NBR
M
NBF
D2
D3
CP
N
REV
ANGLE
Michaud Chailly A1-663-3
A1-663-3
Roue à vis cylindrique
3 : 1
21
1.00
0
24.8
0.00
2.2
0.65
-
17° 36'
Michaud Chailly A1-663-4
A1-663-4
Roue à vis cylindrique
4 : 1
20
1.25
0
29.8
0.00
3.6
0.65
-
19° 32'
Michaud Chailly A1-663-7
A1-663-7
Roue à vis cylindrique
7 : 1
21
1.25
0
29.8
0.00
3.6
0.60
-
11° 46'
Michaud Chailly A1-663-10
A1-663-10
Roue à vis cylindrique
10.5 : 1
21
1.25
0
29.8
0.00
3.4
0.50
-
7° 41'
Michaud Chailly A1-663-21
A1-663-21
Roue à vis cylindrique
21 : 1
21
1.25
0
29.8
0.00
3.4
0.35
oui
3° 48'
Michaud Chailly A1-663-30
A1-663-30
Roue à vis cylindrique
30 : 1
30
0.90
0
29.8
0.00
3.6
0.25
oui
2° 50'
Michaud Chailly A1-663-40
A1-663-40
Roue à vis cylindrique
40 : 1
40
0.70
0
29.8
0.00
3.9
0.25
oui
2° 20'
Michaud Chailly A1-664-4
A1-664-4
Vis cylindrique
4 : 1
0
1.25
5
0.0
21.20
3.6
0.65
-
19° 32'
Michaud Chailly A1-664-7
A1-664-7
Vis cylindrique
7 : 1
0
1.25
3
0.0
20.90
3.6
0.60
-
11° 46'
Michaud Chailly A1-664-10
A1-664-10
Vis cylindrique
10.5 : 1
0
1.25
2
0.0
21.20
3.4
0.50
-
7° 41'
Michaud Chailly A1-664-21
A1-664-21
Vis cylindrique
21 : 1
0
1.25
1
0.0
21.40
3.4
0.35
oui
3° 48'
Michaud Chailly A1-664-30
A1-664-30
Vis cylindrique
30 : 1
0
0.90
1
0.0
20.00
3.6
0.25
oui
2° 50'
Michaud Chailly A1-664-40
A1-664-40
Vis cylindrique
40 : 1
0
0.70
1
0.0
18.60
3.9
0.25
oui
2° 20'
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D