피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_291.prj},{NB=michaud_chailly_A5-291-50-50-2},{REF=A5-291-50-50-2},{D1=50},{D2=130},{L1=190},{NBH=6},{D3=M12},{L2=50},{V=1300},{C=150},{P=9.0},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=60005000},{AUSF=Form A: für gleiche Wellendurchmesser, mit Passfedernut},{MAT=Grauguss GG25},{DXL=6 x M12 x 50},{GD=12},{FREI=36.0},{DMS=60},{ST=20.5},{BA=92},{WSU=10},{WSO=20},{PFB=14},{PFT2=3.8},{FASE=2},{TN=schku_din115_o_60005000},{PPATH=a5_291/a5_291_sbl.prj},{ZTN=84836080},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
D1
D2
L1
NBH
D3
L2
V
C
P
Michaud Chailly A5-291-20...
A5-291-20-20-2
20
85
100
4
M10
30
1700
25
1.9
Michaud Chailly A5-291-25...
A5-291-25-25-2
25
100
130
4
M12
40
1500
40
4.5
Michaud Chailly A5-291-30...
A5-291-30-30-2
30
100
130
4
M12
40
1500
60
4.2
Michaud Chailly A5-291-35...
A5-291-35-35-2
35
110
160
6
M12
50
1420
80
6.5
Michaud Chailly A5-291-40...
A5-291-40-40-2
40
110
160
6
M12
50
1420
100
6.2
Michaud Chailly A5-291-45...
A5-291-45-45-2
45
120
190
6
M12
50
1350
125
8.5
Michaud Chailly A5-291-50...
A5-291-50-50-2
50
130
190
6
M12
50
1300
150
9.0
Michaud Chailly A5-291-55...
A5-291-55-55-2
55
150
220
6
M16
60
1200
500
13.0
Michaud Chailly A5-291-60...
A5-291-60-60-2
60
150
220
6
M16
60
1200
850
12.5
Michaud Chailly A5-291-65...
A5-291-65-65-2
65
170
250
6
M16
60
1120
1250
18.5
Michaud Chailly A5-291-70...
A5-291-70-70-2
70
170
250
6
M16
60
1120
1700
17.0
Michaud Chailly A5-291-80...
A5-291-80-80-2
80
190
280
8
M16
60
1060
2500
27.0
Michaud Chailly A5-291-90...
A5-291-90-90-2
90
215
310
8
M20
75
1000
3800
41.0
Michaud Chailly A5-291-10...
A5-291-100-100-2
100
250
350
8
M20
90
920
5400
63.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D