您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/b2_rpmx_10.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RPMX-10-25},{REF=B2-RPMX-10-25},{DENTS=25},{D1=15},{D2=85.9},{B=25},{L1=15},{C=17.4},{P=0.96},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=21099025},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{TM=Teilung 10mm (Modul 3.18)},{D=79.6},{D3=50},{HF=3.711},{T=10},{M=3.1831},{ZTN=84839089},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
DENTS
D1
D2
B
L1
C
P
INFOS
WEB
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-12
12
10
44.6
25
15
4.5
0.22
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-15
15
12
54.1
25
15
6.3
0.38
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-18
18
15
63.7
25
15
8.0
0.50
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-20
20
15
70.0
25
15
10.3
0.60
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-24
24
15
82.8
25
15
15.8
0.86
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-25
25
15
85.9
25
15
17.4
0.96
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-30
30
20
101.9
25
15
27.0
1.45
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-36
36
20
121.0
25
15
45.0
2.15
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-40
40
20
133.7
25
15
60.0
2.68
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-45
45
20
149.6
25
15
82.0
3.44
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-50
50
20
165.5
25
15
108.0
4.10
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B2-RPMX-1...
B2-RPMX-10-60
60
25
197.3
25
15
184.0
5.79
INFOTEXTE
WWW
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D