您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_43.prj},{NB=michaud_chailly_C1-43-18},{BD=KA..18-D..},{D=18},{VER=8},{D3D=18},{D3P=1.500},{B=23},{C1=16.50},{D2=47},{DK=31.7},{H=72},{C=66.0},{D11=21.8},{GEW=0.260},{L11=41},{L22=95.5},{ECCN=84833080.000},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_43_asmtpl.prj},{RR=37.600},{RM=4.500},{ALPHA1=15},{INFO=Infotext},{IDNR=},{REF=C1-43-18},{FILETAGE=Pas à droite },{D1=18},{D3=31.7},{D4=21.8},{D5=41},{D6=M18x1.5},{L1=23},{L2=16.5},{H1=95.5},{H2=72},{H3=41},{CO=39},{ALPHA=15},{POIDS=0.26},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{MBVIS=Standard},{TDVIS=R},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
FILETAGE
D1
D3
D4
D5
D6
L1
L2
H1
H2
H3
CO
ALPHA
POIDS
Michaud Chailly C1-43-5
C1-43-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
4
13
0.013
Michaud Chailly C1-43-95
C1-43-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
4
13
0.013
Michaud Chailly C1-43-6
C1-43-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
6
13
0.019
Michaud Chailly C1-43-96
C1-43-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
6
13
0.019
Michaud Chailly C1-43-8
C1-43-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
10
13
0.032
Michaud Chailly C1-43-98
C1-43-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
10
13
0.032
Michaud Chailly C1-43-10
C1-43-10
Pas à droite
10
19
12.9
28
M10
14
10.5
62.5
48
28
15
13
0.054
Michaud Chailly C1-43-910
C1-43-910
Pas à gauche
10
19
12.9
28
M10
14
10.5
62.5
48
28
15
13
0.054
Michaud Chailly C1-43-12
C1-43-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
32
M12
16
12
70.5
54
32
23
13
0.085
Michaud Chailly C1-43-912
C1-43-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
32
M12
16
12
70.5
54
32
23
13
0.085
Michaud Chailly C1-43-14
C1-43-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
36
M14
19
13.5
78.5
60
36
24
15
0.125
Michaud Chailly C1-43-914
C1-43-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
36
M14
19
13.5
78.5
60
36
24
15
0.125
Michaud Chailly C1-43-16
C1-43-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
37
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-43-916
C1-43-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
37
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-43-18
C1-43-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
41
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-43-918
C1-43-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
41
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-43-20
C1-43-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
45
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-43-920
C1-43-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
45
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-43-22
C1-43-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
48
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-43-922
C1-43-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
48
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-43-25
C1-43-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
55
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-43-925
C1-43-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
55
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-43-30
C1-43-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
66
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.06
Michaud Chailly C1-43-930
C1-43-930
Pas à gauche
30
50.8
34.8
66
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.06
Michaud Chailly C1-43-35
C1-43-35
Pas à droite
35
57
37.7
75
M36x2
43
28
180.5
140
75
96
16
1.64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D