피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_203.prj},{NB=michaud_chailly_F2-203-16},{ARTNR=62388016},{AUSF=Stahl verzinkt},{PDF=PDF Katalogseite},{B=12},{GW=M6},{GEW=3.84},{REF=F2-203-16},{D1=16},{D2=28},{H1=12},{VIS=M6},{POIDS=3.840},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{PPATH=f2_203/f2_203_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
D1
D2
H1
VIS
POIDS
Michaud Chailly F2-203-03
F2-203-03
3
7
5
M2
0.123
Michaud Chailly F2-203-04
F2-203-04
4
8
5
M2,5
0.145
Michaud Chailly F2-203-05
F2-203-05
5
10
6
M3
0.280
Michaud Chailly F2-203-06
F2-203-06
6
12
8
M4
0.548
Michaud Chailly F2-203-07
F2-203-07
7
12
8
M4
0.488
Michaud Chailly F2-203-08
F2-203-08
8
16
8
M4
0.940
Michaud Chailly F2-203-09
F2-203-09
9
18
10
M5
1.510
Michaud Chailly F2-203-10
F2-203-10
10
20
10
M5
1.850
Michaud Chailly F2-203-12
F2-203-12
12
22
12
M6
2.520
Michaud Chailly F2-203-14
F2-203-14
14
25
12
M6
3.170
Michaud Chailly F2-203-15
F2-203-15
15
25
12
M6
2.980
Michaud Chailly F2-203-16
F2-203-16
16
28
12
M6
3.840
Michaud Chailly F2-203-18
F2-203-18
18
32
14
M6
6.000
Michaud Chailly F2-203-20
F2-203-20
20
32
14
M6
5.300
Michaud Chailly F2-203-22
F2-203-22
22
36
14
M6
6.900
Michaud Chailly F2-203-25
F2-203-25
25
40
16
M8
9.560
Michaud Chailly F2-203-30
F2-203-30
30
45
16
M8
11.100
Michaud Chailly F2-203-35
F2-203-35
35
56
16
M8
18.700
Michaud Chailly F2-203-40
F2-203-40
40
63
18
M10
26.100
Michaud Chailly F2-203-45
F2-203-45
45
70
18
M10
31.700
Michaud Chailly F2-203-50
F2-203-50
50
80
18
M10
42.900
Michaud Chailly F2-203-55
F2-203-55
55
80
18
M10
37.300
Michaud Chailly F2-203-60
F2-203-60
60
90
20
M10
55.200
Michaud Chailly F2-203-65
F2-203-65
65
100
20
M10
70.800
Michaud Chailly F2-203-70
F2-203-70
70
100
20
M10
62.600
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D