您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_321.prj},{NB=michaud_chailly_F2-321-12},{REF=F2-321-12},{MAT=Plastique},{D1=12},{D2=28},{D3=31.8},{L1=11},{VIS=M 4 x 12},{D4X=4},{DK=7.000},{K=4.000},{L=12.000},{S=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
L1
VIS
Michaud Chailly F2-321-05
F2-321-05
Plastique
5
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-321-06
F2-321-06
Plastique
6
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-321-08
F2-321-08
Plastique
8
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-321-10
F2-321-10
Plastique
10
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-321-12
F2-321-12
Plastique
12
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-321-15
F2-321-15
Plastique
15
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-321-16
F2-321-16
Plastique
16
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-321-20
F2-321-20
Plastique
20
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-321-25
F2-321-25
Plastique
25
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-321-30
F2-321-30
Plastique
30
54
58.4
15
M 6 x 18
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D