您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_oscillants/f72_ab.prj},{NB=michaud_chailly_F72-AB27},{REF=F72-AB27},{C1=250},{C2=800},{H1=235},{H2=170},{L1=94},{L11=116},{L2=100},{D1=11},{L4=80},{L3=105},{E1=4.5},{L8=17},{L5=60},{L6=80},{L7=–},{F1=3,7},{F2=2,7},{L9=80},{CD1=40},{CD2=25},{SW1=17},{K1=4,9},{SW2=14},{K2=7,2},{SW3=8},{K3=9,3},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
C1
C2
H1
H2
L1
L11
L2
D1
L4
L3
E1
L8
L5
L6
L7
F1
F2
L9
CD1
CD2
SW1
K1
SW2
K2
SW3
K3
Michaud Chailly F72-AB15
F72-AB15
50
160
169
115
71
89
80
7
50
65
3.0
10
40
52
–
4,3
2,8
65
10
6
14
4,1
12
6,2
8
9,3
Michaud Chailly F72-AB18
F72-AB18
120
300
208
154
88
107
100
9
60
80
3.5
14
50
67
–
3,6
2,6
80
18
14
17
4,9
15
7,7
8
9,3
Michaud Chailly F72-AB27
F72-AB27
250
800
235
170
94
116
100
11
80
105
4.5
17
60
80
–
3,7
2,7
80
40
25
17
4,9
14
7,2
8
9,3
Michaud Chailly F72-AB38
F72-AB38
600
1600
305
225
120
147
125
13
100
125
6.0
21
80
104
40
3
2,4
100
60
30
20
5,8
17
8,8
8
9,3
Michaud Chailly F72-AB45
F72-AB45
1200
3000
353
257
141
172
140
13x20
115
145
8.0
28
100
132
65
2,8
2,3
115
100
50
21
6,1
18
9,3
8
9,3
Michaud Chailly F72-AB50
F72-AB50
2500
6000
380
277
150
184
150
17x27
130
170
12.0
35
120
160
60
2,4
2,1
140
190
85
22
6,4
18
9,3
8
9,3
Michaud Chailly F72-AB50-...
F72-AB50-2
4200
10000
380
277
150
184
150
17x27
130
170
12.0
40
200
245
70
2,4
2,1
140
320
140
22
6,4
18
9,3
8
9,3
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D