您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/traitement_air/h08_asmtab.prj},{NB=michaud_chailly_H08-REG-B-3/8},{REF=H08-REG-B-3/8},{FAMILLE=B},{D2=G 3/8},{D1=M 52*1,5},{D3=50},{L1=85},{L2=70},{L3=95},{H1=135},{H2=55},{H3=32},{H4=99},{H5=5},{DEBIT=3200},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{B5=114},{D33=M 5},{D6=5.3},{L22=3},{L33=80},{TNR=159580},{TYP=LR-3/8-D},{BGR=-MIDI},{SCL=18},{SCD=5.000},{HWB=22},{SIZE=3},{MANON=7},{PBLVERS=8.000},{PLL=43},{VAR=1},{VERS=0.000},{VERS2=0.000},{A=-},{B6=47},{B7=3},{B8=84.5},{B9=44},{KDR1=14.950},{NDR1=16.662},{GM=G 1/4},{GMAN=13.157},{GMAN1=11.445},{D22=50},{NDM3=52},{P3=5},{NDM4=5},{P4=0.8},{D7=52},{H22=70},{H33=60},{H44=22},{H55=24.5},{L2HB=3},{S1=14},{S2=30},{T1=8},{PLNDM=5},{PLKDM=4.134},{PL=10},{CNSMASSEXACT=0.72000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
FAMILLE
D2
D1
D3
L1
L2
L3
H1
H2
H3
H4
H5
DEBIT
Michaud Chailly H08-REG-A...
H08-REG-A-1/8
A
G 1/8
M 36*1,5
41
64
52
76
95
40
20
68
3
800
Michaud Chailly H08-REG-A...
H08-REG-A-1/4
A
G 1/4
M 36*1,5
41
64
52
76
95
40
20
68
3
1500
Michaud Chailly H08-REG-B...
H08-REG-B-3/8
B
G 3/8
M 52*1,5
50
85
70
95
135
55
32
99
5
3200
Michaud Chailly H08-REG-B...
H08-REG-B-1/2
B
G 1/2
M 52*1,5
50
85
70
95
135
55
32
99
5
3500
Michaud Chailly H08-REG-C...
H08-REG-C-3/4
C
G 3/4
M 36*1,5
50
96
80
107
125
66
32
82
4
11000
Michaud Chailly H08-REG-C...
H08-REG-C-1
C
G 1
M 36*1,5
50
116
91
107
125
66
40
82
4
11500
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D