您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/traitement_air/h09.prj},{NB=michaud_chailly_H09-REGP-2,5-1/4},{REF=H09-REGP-2,5-1/4},{PR=0-2.5},{DEBIT=1800},{TNR=162834},{TYP=LRP-1/4-2,5},{B1=50.000},{B2=38.000},{B3=49.000},{B4=60.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{B5=2.000},{B6=2.000},{G=G 1/4},{H1=111.000},{H2=16.000},{H3=43.000},{H4=15.000},{H5=21.000},{D1=31.000},{D2=22.000},{D3=40.800},{D4=40.000},{D5=5.600},{L1=50.000},{M=M 36 x 1,5},{M1=36.000},{G1=13.157},{G2=9.728},{P=1.500},{G1A=11.000},{G2A=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
PR
DEBIT
Michaud Chailly H09-REGP-...
H09-REGP-0,7-1/4
0.05-0.7
800
Michaud Chailly H09-REGP-...
H09-REGP-2,5-1/4
0-2.5
1800
Michaud Chailly H09-REGP-...
H09-REGP-4-1/4
0-4
2000
Michaud Chailly H09-REGP-...
H09-REGP-10-1/4
0-10
2300
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D