您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h10_5_2_e_r.prj},{NB=michaud_chailly_H10-5/2-M7-E/R-24DC},{REF=H10-5/2-M7-E/R-24DC},{D1=M7},{D2=3.5},{L1=86.8},{L2=46},{L3=70.6},{L4=23},{L5=10},{L6=10},{H1=35},{H2=26},{H3=4},{DEBIT=350},{PRESSION=3 à 8},{TAILLE=10/14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TYP=CPE10-M1BH-5L-M7},{TNR=196927},{PPATH=assemblage_h10_5_2_e_r/10_m1bh_5l_m7_sbl.prj},{H4=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
H3
DEBIT
PRESSION
TAILLE
Michaud Chailly H10-5/2-M...
H10-5/2-M5-E/R-24DC
M5
3.5
86.8
46
70.6
23
10
10
35
26
4
180
3 à 8
10/14
Michaud Chailly H10-5/2-M...
H10-5/2-M7-E/R-24DC
M7
3.5
86.8
46
70.6
23
10
10
35
26
4
350
3 à 8
10/14
Michaud Chailly H10-5/2-1...
H10-5/2-1/8-E/R-24DC
G 1/8
3
101.5
54
85
27
14
10
40.3
26
7
800
3 à 8
10/14
Michaud Chailly H10-5/2-1...
H10-5/2-1/4-E/R-24DC
G 1/4
6
138
75
113
38
18
17.5
57
45
6
1500
2.5 à 10
18/24
Michaud Chailly H10-5/2-3...
H10-5/2-3/8-E/R-24DC
G 3/8
6
165
100
140
50
24
17.5
62
40
11
3200
2.5 à 10
18/24
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D