您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h10_compact_en_ligne/h10_5_2_er.prj},{NB=michaud_chailly_H10C-5/2-1/8-E/R},{REF=H10C-5/2-1/8-E/R},{MOD=H10-5/2-E/R},{RACC=1/8},{TYPE=H111C (1)},{TYPEC=H112C (1)},{JOINT=H102},{DEBIT=700},{H1=40,4},{H2=20,9},{H3=6,2},{H4=46,7},{H5=36,4},{L1=141,2},{L2=110,6},{L3=30,6},{L4=47,3},{L5=19,2},{L6=76,9},{L7=56,9},{L8=36,9},{L9=8},{L10=45,6},{L11=52,9},{L12=21,1},{L13=16,1},{L14=2,5},{L15=2},{L16=22,5},{L17=17,6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{VERS=2},{TNR=575250},{TYP=VUVS-L20-M52-MD-G18-F7},{BAU=20},{WEG=L},{KON=-},{DIC=-},{VEN=M52},{RM=M},{STE=-},{HAN=D},{PNAN=G18},{SCVE=F7},{NEN=-},{ELAN=-},{CNSMASSEXACT=0.183}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
RACC
TYPE
TYPEC
JOINT
DEBIT
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
Michaud Chailly H10C-5/2-...
H10C-5/2-1/8-E/R
1/8
H111C (1)
H112C (1)
H102
700
40,4
20,9
6,2
46,7
36,4
141,2
110,6
30,6
47,3
19,2
76,9
56,9
36,9
8
45,6
52,9
21,1
16,1
2,5
2
22,5
17,6
Michaud Chailly H10B-5/2-...
H10B-5/2-1/4-E/R
1/4
H111B (2)
H112B (2)
H113
1300
50,5
28,2
8
57,2
45,2
162,2
127,8
34,4
53,3
25
90,3
65,8
41,3
13
50,4
59,3
26,5
20,2
1,9
1,9
30,8
22
Michaud Chailly H10B-5/2-...
H10B-5/2-3/8-E/R
3/8
H111B (2)
H112B (2)
H113
2300
57
31,8
9
63,7
51,6
180,7
145,3
35,4
59,3
31
104,8
74,8
44,8
17
56
66,3
31
23,3
2,5
2,5
37,6
22
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D