您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h11_52_ee.prj},{NB=michaud_chailly_H11-5/2-1/2-E/E},{L1=80},{L2=89},{L3=52.0},{L4=0.0},{L5=8.0},{L6=58},{H1=272},{H2=244},{H3=38},{H4=176.0},{VERS=3.000},{B0=0.000},{B00=0.000},{B01=0.000},{B02=0.000},{B03=0.000},{L0=0.000},{L01=0.000},{L02=0.000},{L03=0.000},{XY=0.000},{NDR=20.955},{KDR=18.631},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{D4=9.900},{D5=9.600},{D6=0.000},{H33=0.000},{H55=0.000},{H66=10.500},{H88=178.000},{H9=10.000},{H10=193.000},{H16=0.000},{H22=0.000},{H25=0.000},{L33=80.000},{L=17.000},{L55=40.000},{L66=0.000},{K=0.000},{NPT=0.000},{V=0.000},{CNSMASSEXACT=1.210},{S=0.000},{EX=0.000},{REF=H11-5/2-1/2-E/E},{D1=1/2},{D2=1/8\"},{D3=8.6},{H5=128},{H6=48},{H7=108},{H8=68},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
Michaud Chailly H11-5/2-1...
H11-5/2-1/2-E/E
1/2
1/8"
8.6
80
89
52.0
0.0
8.0
58
272
244
38
176.0
128
48
108
68
Michaud Chailly H11-5/2-1...
H11-5/2-1/4-E/E
1/4
M5
6.5
50
74
30.4
0.0
5.0
40
235
202
24
134.0
-
33.5
100.5
-
Michaud Chailly H11-5/2-1...
H11-5/2-1/8-E/E
1/8
M5
5.5
45
71
26.0
3.5
3.5
35
217
184
19
116.5
-
58.25
67.75
48.75
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D