피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h10_compact_en_ligne/h112b.prj},{NB=michaud_chailly_H112B-CC-24DC-10},{REF=H112B-CC-24DC-10},{CONNECTEUR=CC},{TENSION=24DC},{LONGUEUR=10},{PLAGE=-20° à +80°},{INFOS=INFOTEXTE},{TNR=30936},{TYP=KMF-1-230AC-2,5},{VERS=1.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
CONNECTEUR
TENSION
LONGUEUR
PLAGE
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-24DC-2,5
CC
24DC
2.5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112b-CC-...
H112b-CC-24DC-5
CC
24DC
5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-24DC-10
CC
24DC
10
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-250AC/DC-2,5
CC
250 AC/DC
2.5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CC-...
H112B-CC-250AC/DC-5
CC
250 AC/DC
5
-20° à +80°
Michaud Chailly H112B-CF-...
H112B-CF-250AC/DC
CF
250 AC/DC
-
-25 à +90°
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D