您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h12_5_2_p_r.prj},{NB=michaud_chailly_H12-5/2-1/8-P/R},{REF=H12-5/2-1/8-P/R},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{D3=5,5},{L1=45},{L2=26.0},{L3=35},{H1=85},{H2=8},{H3=-},{H4=32.5},{H5=42},{H6=23},{DEBIT=500},{PRESSION=0 à 10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{B2=3.5},{B3=3.5},{B4=2.7},{B5=3},{D1P=9.728},{KDRD1=8.566},{D2P=5.5},{D3P=9.728},{KDRD3=8.566},{H22=23},{H33=13.5},{H44=19},{H55=23},{H66=0},{H7=19},{CNSMASSEXACT=0.18000},{TYP=VL-5-1/8},{TNR=9764},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
DEBIT
PRESSION
Michaud Chailly H12-5/2-1...
H12-5/2-1/8-P/R
G1/8
G1/8
5,5
45
26.0
35
85
8
-
32.5
42
23
500
0 à 10
Michaud Chailly H12-5/2-1...
H12-5/2-1/4-P/R
G1/4
G1/8
6,5
50
30.4
40
96
8
-
5.0
72
-
800
0 à 8
Michaud Chailly H12-5/2-1...
H12-5/2-1/2-P/R
G1/2
G1/4
8,6
80
52.0
58
159
10
110
30.0
90
50
3700
0 à 10
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D