您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h12b_5_3cf_p_p.prj},{NB=michaud_chailly_H12B-5/3CF-1/8-P/P},{REF=H12B-5/3CF-1/8-P/P},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{D3=4.5},{D4=4.3},{L1=47},{L2=43},{L3=40},{L4=26},{L5=5},{L6=19.5},{L7=3.5},{L8=8},{H1=21},{H2=77},{H3=41},{H11=77},{H22=41},{H4=22},{H5=19},{H6=42},{H7=12},{H8=38.5},{DEBIT=800},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TYP=VL-5/3G-1/8-B},{VERS=2},{TNR=30990},{D1P=9.728},{KDRD1=8.566},{D2P=9.728},{KDRD2=8.566},{D33=M5},{D3P=5.000},{KDRD3=2.459},{D6=9},{H9=143},{H25=124},{CNSMASSEXACT=0.32000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
DEBIT
Michaud Chailly H12B-5/3C...
H12B-5/3CF-1/8-P/P
G1/8
G1/8
4.5
4.3
47
43
40
26
5
19.5
3.5
8
21
77
41
22
19
42
12
38.5
800
Michaud Chailly H12B-5/3C...
H12B-5/3CF-1/4-P/P
G1/4
G1/8
5.5
4.3
53
49
44
32
6
24.0
3.5
9
24
88
46
24
20
48
16
44.0
1600
Michaud Chailly H12B-5/3C...
H12B-5/3CF-3/8-P/P
G3/8
G1/8
6.5
5.5
70
64
51
40
7
0.0
4.0
13
32
100
61.4
33
24
64
11
50.0
2000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D