피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h12_en_ligne_a_commande_pneumatique/h12c_32_pr.prj},{NB=michaud_chailly_H12C-3/2-1/8-P/R},{REF=H12C-3/2-1/8-P/R},{VER=1},{D1=1/8\"},{D2=M5},{D3=},{L1=77},{L2=44.1},{L3=19.2},{L4=53.7},{L5=33.7},{L6=8},{L7=42.5},{L8=49.7},{L9=8.8},{L10=21.1},{L11=2.5},{L12=16.1},{L13=2},{L14=-},{L15=-},{H1=40.4},{H2=6.2},{DEBIT=700},{POIDS=145},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=575684},{TYP=VUWS-L20-B52-G18},{BAU=20},{WEG=L},{KON=-},{DIC=-},{VEN=B52},{RM=-},{STE=-},{PNAN=G18},{PPATH=h12c_32_pr/h12c_32_pr_asmsbl.prj},{CNSMASSEXACT=0.211}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
H1
H2
DEBIT
POIDS
Michaud Chailly H12C-3/2-...
H12C-3/2-1/8-P/R
1/8"
M5
77
44.1
19.2
53.7
33.7
8
42.5
49.7
8.8
21.1
2.5
16.1
2
-
-
40.4
6.2
700
145
Michaud Chailly H12C-3/2-...
H12C-3/2-1/4-P/R
1/4"
M5
92
50.5
25
63
38.5
13
47.6
56.5
7
26.5
1.9
20.2
19
-
-
50.5
8
1300
268
Michaud Chailly H12C-3/2-...
H12C-3/2-3/8-P/R
3/8"
1/8"
109.2
59
31
74.5
44.5
17
55.7
55.7
8.3
31
2.5
23.3
2.5
-
-
57
9
2300
394
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D